??
CAD-Modellauswahl
V6-285 440303
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-285 440303
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
440303
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
65.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
19.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
28.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
28.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
28.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
52.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.