??
CAD-Modellauswahl
V6-88 440321
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-88 440321
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
440321
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
65.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
17.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
37.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
37.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
37.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
65.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.