??
CAD-Modellauswahl
V6-93 440343
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-93 440343
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
440343
AF
Anzahl Falten
12
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
272.0 mm
LMAX
Länge max.
350.0 mm
LMIN
Länge min.
50.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
75.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
75.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
75.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
108.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.