??
CAD-Modellauswahl
4429 NA250 32 20 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
4429 NA250 32 20 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
4429
E
Einbauraum
D
Abmessung
32.0 mm
DD
Abmessung d
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.