??
CAD-Modellauswahl
V6-795 451753
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-795 451753
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
451753
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
50.0 mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
30.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
15.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
37.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.