??
CAD-Modellauswahl
V6-1207 452568
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1207 452568
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
452568
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
12.0 mm
LMAX
Länge max.
15.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.40 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
15.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
20.5 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.