??
CAD-Modellauswahl
V6-288 452930
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-288 452930
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
452930
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
54.0 mm
LMAX
Länge max.
40.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
12.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
24.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
18.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
33.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.