??
CAD-Modellauswahl
V6-20134 453832
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-20134 453832
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
453832
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
21.2 mm
LMAX
Länge max.
33.0 mm
LMIN
Länge min.
7.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.8 mm
D2
Anschlussdurchmesser
21.2 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
13.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
28.4 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.