??
CAD-Modellauswahl
V6-01003 454224
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-01003 454224
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
454224
AF
Anzahl Falten
5
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
115.0 mm
LMAX
Länge max.
125.0 mm
LMIN
Länge min.
22.0 mm
MS
Materialstärke
1.30 mm
D1
Anschlussdurchmesser
118.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
123.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
126.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
155.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.