??
CAD-Modellauswahl
V6-1140 454240
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1140 454240
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
454240
AF
Anzahl Falten
6
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
160.0 mm
LMAX
Länge max.
180.0 mm
LMIN
Länge min.
20.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
94.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
98.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
104.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
140.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.