??
CAD-Modellauswahl
V6-103 454461
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-103 454461
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
454461
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
105.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
49.0 mm
LMIN
Länge min.
17.0 mm
MS
Materialstärke
1.75 mm
D1
Anschlussdurchmesser
80.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
80.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
80.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
135.0 mm
WS
Werkstoff
45NBR670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.