??
CAD-Modellauswahl
V6-332 454470
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-332 454470
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
454470
AF
Anzahl Falten
11
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
165.0 mm
LMAX
Länge max.
195.0 mm
LMIN
Länge min.
40.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
109.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
109.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
102.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
122.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.