??
CAD-Modellauswahl
V6-517 454473
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-517 454473
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
454473
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
120.0 mm
LMAX
Länge max.
85.0 mm
LMIN
Länge min.
22.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
90.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
90.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
103.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
128.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.