??
CAD-Modellauswahl
V6-1528 455421
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1528 455421
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
455421
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
90.0 mm
LMAX
Länge max.
55.0 mm
LMIN
Länge min.
40.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
200.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
200.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
212.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
232.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.