??
CAD-Modellauswahl
V6-182 455544
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-182 455544
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
455544
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
56.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
20.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
40.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.