??
CAD-Modellauswahl
V6-735 456487
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-735 456487
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
456487
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
40.0 mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
12.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
3.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
58.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
42.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
58.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.