??
CAD-Modellauswahl
V6-1009 456494
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1009 456494
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
456494
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
40.0 mm
LMAX
Länge max.
40.0 mm
LMIN
Länge min.
5.5 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
26.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
13.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
33.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.