??
CAD-Modellauswahl
4565 NA400 55 40 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 400 - Merkel® Nutring
Stückliste
4565 NA400 55 40 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
4565
E
Einbauraum
D
Abmessung
55.0 mm
DD
Abmessung d
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.