??
CAD-Modellauswahl
V6-614 457504
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-614 457504
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
457504
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
60.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
60.0 mm
LMIN
Länge min.
60.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
13.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
90.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
13.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
94.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.