??
CAD-Modellauswahl
V6-996 457508
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-996 457508
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
457508
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
56.0 mm
LMAX
Länge max.
60.0 mm
LMIN
Länge min.
7.0 mm
MS
Materialstärke
0.70 mm
D1
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
38.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
22.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
47.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.