??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 25 19 3.3 458854
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 25 19 3.3 458854
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
458854
DN
25.0 mm
DN1
dN
19.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
24.85 mm
DK
DK min
24.4 mm
H
3.30 mm
L
3.5 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.