??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 NBR 40 32 3.3 463769
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 NBR 40 32 3.3 463769
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
463769
DN
40.0 mm
DN1
dN
32.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
39.70 mm
DKMIN
39.4 mm
H
3.30 mm
L
3.5 mm
WS
Werkstoff
80 NBR 99079
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.