??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 NBR 50 42 3.3 463770
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 NBR 50 42 3.3 463770
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
463770
DN
50.0 mm
DN1
dN
42.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
49.70 mm
DKMIN
49.4 mm
H
3.30 mm
L
3.5 mm
WS
Werkstoff
80 NBR 99079
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.