??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 NBR 100 90 4.3 463773
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 NBR 100 90 4.3 463773
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
463773
DN
100.0 mm
DN1
dN
90.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
99.70 mm
DKMIN
99.4 mm
H
4.30 mm
L
4.5 mm
WS
Werkstoff
80 NBR 99079
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.