??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 8 4.8 2.45 465838
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 8 4.8 2.45 465838
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465838
DN
8.0 mm
DN1
dN
4.8 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
7.85 mm
DKMIN
7.6 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D