??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 10 6 2.45 465839
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 10 6 2.45 465839
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465839
DN
10.0 mm
DN1
dN
6.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
9.85 mm
DKMIN
9.6 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.