??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 12 7 2.45 465841
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 12 7 2.45 465841
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465841
DN
12.0 mm
DN1
dN
7.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
11.85 mm
DKMIN
11.6 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.