??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 20 14 2.45 465843
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 20 14 2.45 465843
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465843
DN
20.0 mm
DN1
dN
14.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
19.85 mm
DKMIN
19.5 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.