??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 50 42 3.3 465848
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 50 42 3.3 465848
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465848
DN
50.0 mm
DN1
dN
42.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
49.70 mm
DKMIN
49.4 mm
H
3.30 mm
L
3.5 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.