??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 63 53 4.3 465849
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 63 53 4.3 465849
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465849
DN
63.0 mm
DN1
dN
53.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
62.70 mm
DKMIN
62.4 mm
H
4.30 mm
L
4.5 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.