??
CAD-Modellauswahl
NAP 210 FKM 80 70 4.3 465850
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 210 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 210 FKM 80 70 4.3 465850
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
465850
DN
80.0 mm
DN1
dN
70.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
79.70 mm
DKMIN
79.4 mm
H
4.30 mm
L
4.5 mm
WS
Werkstoff
75 FKM 99104
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.