??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 320 32 40 4.5 5.8 467972
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 320 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 320 32 40 4.5 5.8 467972
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
467972
DN1
32.0 mm
DN
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
4.5 mm
H2
5.8 mm
D1
35.0 mm
L
5.0 mm
L1MIN
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.