??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 310 12 16.5 3.2 4 468060
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 310 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 310 12 16.5 3.2 4 468060
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
468060
DN1
12.0 mm
DN
16.5 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.2 mm
H2
4.0 mm
D1
13.7 mm
L
3.6 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D