??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 210 20 25 3.6 4.6 471375
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 210 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 210 20 25 3.6 4.6 471375
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
471375
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN1
dN
20.0 mm
DN
25.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.6 mm
H2
4.6 mm
D1
21.9 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.