??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 210 16 20.5 3.2 4 471885
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 210 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 210 16 20.5 3.2 4 471885
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
471885
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN1
dN
16.0 mm
DN
20.5 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.2 mm
H2
4.0 mm
D1
17.7 mm
L
3.6 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.