??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 200 4 8.2 2.5 4.2 472544
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 200 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 200 4 8.2 2.5 4.2 472544
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
472544
WS
Werkstoff
80 NBR 4005
DN1
dN
4.0 mm
DN
8.2 mm
NUT
Einbauraum
H1
2.5 mm
H2
4.2 mm
D1
6.7 mm
L
3.0 mm
L1MIN
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.