??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 200 10 16.2 3.8 6.2 472547
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 200 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 200 10 16.2 3.8 6.2 472547
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
472547
WS
Werkstoff
80 NBR 4005
DN1
dN
10.0 mm
DN
16.2 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
14.1 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.