??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 200 12 18.1 3.8 6.2 472548
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 200 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 200 12 18.1 3.8 6.2 472548
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
472548
WS
Werkstoff
80 NBR 4005
DN1
dN
12.0 mm
DN
18.1 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
15.5 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.