??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 210 8 11.5 2.5 3.2 473868
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 210 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 210 8 11.5 2.5 3.2 473868
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
473868
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN1
dN
8.0 mm
DN
11.5 mm
NUT
Einbauraum
H1
2.5 mm
H2
3.2 mm
D1
9.2 mm
L
2.9 mm
L1MIN
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.