??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 210 10 14 2.8 3.7 473869
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 210 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 210 10 14 2.8 3.7 473869
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
473869
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN1
dN
10.0 mm
DN
14.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
2.8 mm
H2
3.7 mm
D1
11.4 mm
L
3.2 mm
L1MIN
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D