??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 310 4 7 2.2 2.8 476708
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 310 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 310 4 7 2.2 2.8 476708
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
476708
DN1
4.0 mm
DN
7.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
2.2 mm
H2
2.8 mm
D1
5.4 mm
L
2.6 mm
L1MIN
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.