??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 310 32 37.5 4 5 476906
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 310 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 310 32 37.5 4 5 476906
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
476906
DN1
32.0 mm
DN
37.5 mm
NUT
Einbauraum
H1
4.0 mm
H2
5.0 mm
D1
34.1 mm
L
4.4 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.