??
CAD-Modellauswahl
49000473 OMK-ES 125 105 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
49000473 OMK-ES 125 105 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49000473
WS
Werkstoff
NBR-B602
DD
Abmessung d
105.0 mm
D
Abmessung
125.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
9.4 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
max.
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.