??
CAD-Modellauswahl
49000500 PU82 80 90 9.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49000500 PU82 80 90 9.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49000500
DD
d
80.0 mm
D
90.0 mm
NUT
Einbauraum
S
5.00 mm
H
9.2 mm
L
10.5 mm
C
4.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.