??
CAD-Modellauswahl
49000656 PU82 30 34 4.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49000656 PU82 30 34 4.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49000656
DD
d
30.0 mm
D
34.0 mm
NUT
Einbauraum
S
2.00 mm
H
4.1 mm
L
4.8 mm
C
2.5 mm
ORING
O-Ring
2.50 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.