??
CAD-Modellauswahl
49000803 PU 11 55 65 8.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49000803 PU 11 55 65 8.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49000803
DD
d
55.0 mm
D
65.0 mm
NUT
Einbauraum
L
6.0 mm
L1
min.
8.0 mm
H
8.5 mm
D1
58.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.