??
CAD-Modellauswahl
49000804 PU 11 65 75 8.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49000804 PU 11 65 75 8.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49000804
DD
d
65.0 mm
D
75.0 mm
NUT
Einbauraum
L
6.0 mm
L1
min.
8.0 mm
H
8.5 mm
D1
68.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.