??
CAD-Modellauswahl
49001112 PU82 1320 1337 14.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49001112 PU82 1320 1337 14.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49001112
DD
d
1320.0 mm
D
1337.0 mm
NUT
Einbauraum
S
8.50 mm
H
14.4 mm
L
16.3 mm
C
7.0 mm
ORING
O-Ring
10.00 mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.