??
CAD-Modellauswahl
49001346 TM 20 380 410 22.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
49001346 TM 20 380 410 22.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49001346
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
380.0 mm
D
Abmessungen
410.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
22.8 mm
L
Abmessungen
25.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
11.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.