??
CAD-Modellauswahl
49001921 L43 85 65 22.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
49001921 L43 85 65 22.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49001921
D
85.0 mm
DD
d
65.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.4 mm
L1
6.35 mm
D2
83.34 mm
D3
79.16 mm
H
22.4 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.